Menü Arama

O-Halka 31.34 mm 3.53 mm NBR Siyah

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 31.3mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

600657

1794 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,541 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

554,10 TL

100 x 5,541 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
YxY 3.5 mm
ID 31.3 mm
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Siyah
Parça Sayısı 10
Tip Individual Part
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin