Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,1894 TL - 3,8637 TL | 35157 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | 616100 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 350600 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 41496 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 9,4522 TL - 9,4522 TL | 354294 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 12,457 TL - 13,4536 TL | 128800 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,1894 TL - 3,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | 41720 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 7,0843 TL - 8,0746 TL | 161398 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 1156900 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesive
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 1679000 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,7982 TL - 8,2441 TL | 1019436 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,7644 TL - 3,7644 TL | 35300 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 8,6972 TL - 9,9203 TL | 1740800 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | 3622661 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 1109014 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,07 TL - 6,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | 11000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin