Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
6,0666 TL - 6,0666 TL 1031700 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 1155000 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
5,7982 TL - 8,2441 TL 748996 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 309430 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 56805 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 72000 Stokta
4.3 mm
Push In
8.5 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 11000 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
10,0019 TL - 11,4083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Push In
2.8 mm
8,1084 TL - 9,241 TL 364000 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 393998 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 651399 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 716800 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 221000 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 35300 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 36855 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 15026 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 126480 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 466070 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 212496 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 2806319 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
1031700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
1155000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 5,7982 TL

Stok Seviyeleri
748996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
309430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
56805 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-2-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-19

Fiyat Aralığı
11,4083 TL - 10,0019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
364000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
393998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
651399 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
716800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
221000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
35300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
36855 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
15026 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
126480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
466070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
212496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
2806319 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm