Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0666 TL - 6,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
6,0666 TL - 6,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,07 TL - 6,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,1894 TL - 3,8637 TL | 35157 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
3,1894 TL - 3,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
8,6972 TL - 9,9203 TL | 1176315 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,1601 TL - 7,0213 TL | 256500 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
3,7644 TL - 3,7644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 99855 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,1894 TL - 3,8637 TL | 2397956 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
23,374 TL - 23,374 TL | 37259 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
3,4513 TL - 4,1719 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
3,1894 TL - 3,8637 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
3,4513 TL - 4,1719 TL | 1579033 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
8,1084 TL - 9,241 TL | 380000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 160362 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesive
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin