MWSELF-2-4.1-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 9,603 TL |
| 5000 - 9999 | 8,924 TL |
| 10000 + | 8,4257 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Push In |
| Yatak Tipi | Mikro |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.079 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 2.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.358 in |
| Toplam Genişlik | 9.1 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E70062 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin