Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler.
Malzeme: PP Renk: Grey Seri Kodu: SRF0007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | FD | OD | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6963 TL - 33,5558 TL | 400 Stokta |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
23,4491 TL - 57,4502 TL | 400 Stokta |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,4171 TL - 35,3221 TL | 10500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
20,7776 TL - 50,9054 TL | 3400 Stokta |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,1947 TL - 56,827 TL | 60 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
21,6258 TL - 52,9832 TL | 40 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
26,9261 TL - 65,9691 TL | 225 Stokta |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,5867 TL - 35,7376 TL | 555 Stokta |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
11,9154 TL - 29,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
9,4983 TL - 23,2709 TL | 1000 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
14,7988 TL - 36,2572 TL | 7920 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
24,9755 TL - 61,1902 TL | 13500 Stokta |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,3556 TL - 12,0378 TL | 1934 Stokta |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
13,9931 TL - 34,2831 TL | 2650 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
15,6893 TL - 38,4386 TL | 33140 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,9526 TL - 12,0378 TL | 2617 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
19,5443 TL - 30,4022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
12,3818 TL - 30,3354 TL | 230 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,2828 TL - 39,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
13,3147 TL - 32,6209 TL | 3625 Stokta |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin