Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,8509 TL - 42,8509 TL | 13719 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 8,296 TL - 8,296 TL | 96000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,1906 TL - 7,1906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 25,4913 TL - 25,4913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,3481 TL - 2,3481 TL | 88000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 19,2783 TL - 19,2783 TL | 385440 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6181 TL - 3,6181 TL | 157104 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 13,3395 TL - 13,3395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,8877 TL - 13,8877 TL | 9120 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 103,7012 TL - 103,7012 TL | 3300 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 9,1366 TL - 9,1366 TL | 100122 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 54,9114 TL - 54,9114 TL | 59388 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 29,3287 TL - 29,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 53,9063 TL - 53,9063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 709560 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
EPDM
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin