Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,3287 TL - 29,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 103,7012 TL - 103,7012 TL | 3300 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,7683 TL - 2,7683 TL | 99243 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 74,7379 TL - 74,7379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 9,5021 TL - 9,5021 TL | 26250 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 14,3445 TL - 14,3445 TL | 1998 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,0553 TL - 11,0553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 7,4189 TL - 7,4189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,1133 TL - 8,1133 TL | 111258 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 7,2362 TL - 7,2362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 8,296 TL - 8,296 TL | 96000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,3874 TL - 8,3874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,951 TL - 2,951 TL | 175984 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 14,8927 TL - 14,8927 TL | 201033 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,8077 TL - 8,8077 TL | 1440579 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 7,6108 TL - 7,6108 TL | 48654 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 14,6187 TL - 14,6187 TL | 189867 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,6108 TL - 7,6108 TL | 2210 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,159 TL - 8,159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 42,8509 TL - 42,8509 TL | 13719 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin