Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1418 TL - 2,1418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,5798 TL - 2,5798 TL 14000 Stokta
1.0 mm
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
3,31 TL - 3,31 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
2,0444 TL - 2,0444 TL 2000 Stokta
0.7 mm
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
2,1904 TL - 2,1904 TL 1994 Stokta
0.8 mm
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
2,5604 TL - 2,5604 TL 12306 Stokta
1.0 mm
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
2,979 TL - 2,979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,94 TL - 2,94 TL 10906 Stokta
1.0 mm
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
2,8914 TL - 2,8914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
1,9957 TL - 1,9957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
2,0152 TL - 2,0152 TL 134862 Stokta
0.7 mm
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 7295 Stokta
0.5 mm
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
1,9567 TL - 1,9567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,0903 TL 3042 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0541 TL - 2,0541 TL 634 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,1709 TL - 2,1709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
2,1125 TL - 2,1125 TL 4276 Stokta
0.8 mm
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
2,8427 TL - 2,8427 TL 7542 Stokta
1.0 mm
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
2,6285 TL - 2,6285 TL 78984 Stokta
1.0 mm
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130310000VR

Fiyat Aralığı
2,1418 TL - 2,1418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130420000VR

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130480000VR

Fiyat Aralığı
3,31 TL - 3,31 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130190000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130280000VR

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
1994 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130410000VR

Fiyat Aralığı
2,5604 TL - 2,5604 TL

Stok Seviyeleri
12306 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130470000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130450000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
10906 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130500000VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130130000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130180000VR

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
134862 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130070000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
7295 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130100000VR

Fiyat Aralığı
1,9567 TL - 1,9567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
3042 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130210000VR

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
634 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130330000VR

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130270000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
4276 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130390000VR

Fiyat Aralığı
2,8427 TL - 2,8427 TL

Stok Seviyeleri
7542 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130460000VR

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
78984 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Natural

421014000002

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm