Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,8903 TL - 3,8903 TL | 3500 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,6343 TL - 6,6343 TL | 121942 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 1500 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 105568 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 141018 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 1272 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 94000 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,6343 TL - 6,6343 TL | 213120 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 2848 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | 2095 Stokta |
M2
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7138 TL - 1,7138 TL | 240000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,4896 TL - 4,4896 TL | 7500 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,5877 TL - 1,5877 TL | 1500 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0397 TL - 2,0397 TL | 4409 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8072 TL - 2,8072 TL | 3400 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin