Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8922 TL - 3,3931 TL | 7904 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 2980 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 39387 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 16128 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | 500 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin