| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,741 TL |
| 5000 - 19999 | 1,567 TL |
| 20000 + | 1,4103 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 7.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.276 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Diş Uzunluğu | 42.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 1.654 in |
| Diş Boyutu | M3.5 x 0.6 |
| Renk | Doğal renk |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin