50M025045G025
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3798 TL |
| 5000 - 19999 | 1,2418 TL |
| 20000 + | 1,1175 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.197 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 5.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.984 in |
| Diş Boyutu | M2.5 x 0.45 |
| Renk | Doğal renk |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin