Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0526 TL - 1,2995 TL | 2000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 119024 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 2000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 70679 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | 13000 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4103 TL - 1,741 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 1330 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8922 TL - 3,3931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli