Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0526 TL - 1,2995 TL 2000 Stokta
M3 x 0.5
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL 119024 Stokta
M3 x 0.5
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL 2000 Stokta
M3 x 0.5
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0601 TL - 1,309 TL 61460 Stokta
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2178 TL - 1,5034 TL 13000 Stokta
M3 x 0.5
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,3454 TL - 1,6607 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1503 TL - 1,4201 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4103 TL - 1,741 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL 1330 Stokta
M3 x 0.5
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0503 TL - 1,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8922 TL - 3,3931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL 1000 Stokta
M2 x 0.4
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL 3000 Stokta
M2 x 0.4
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G004

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
119024 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
61460 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G035

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G007

Fiyat Aralığı
1,6607 TL - 1,3454 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G042

Fiyat Aralığı
1,741 TL - 1,4103 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G004

Fiyat Aralığı
3,3931 TL - 2,8922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk