Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
51,2041 TL - 51,2041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
41,6361 TL - 41,6361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,7902 TL - 2,2102 TL 3000 Stokta
M5 x 0.8
25.0 mm
Oluklu Baş
1,4063 TL - 1,7364 TL 3000 Stokta
M5 x 0.8
8.0 mm
Oluklu Baş
2,181 TL - 2,6924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8538 TL - 8,4615 TL 1500 Stokta
M10 x 1.5
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1762 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL 1500 Stokta
M8 x 1.25
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,2578 TL - 5,2563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,7639 TL - 3,4123 TL 2436 Stokta
M5 x 0.8
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2001 TL - 1,4817 TL 3000 Stokta
M4 x 0.7
25.0 mm
Oluklu Baş
1,7079 TL - 2,1085 TL 940 Stokta
M4 x 0.7
40.0 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 2500 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL 1500 Stokta
M8 x 1.25
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0238 TL - 7,4367 TL 2000 Stokta
M8 x 1.25
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2808 TL - 4,0506 TL 5470 Stokta
M6 x 1.0
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL 3000 Stokta
M2 x 0.4
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL 1000 Stokta
M2 x 0.4
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8922 TL - 3,3931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M10 60.0 mm Nylon Natural

423037000002

Fiyat Aralığı
51,2041 TL - 51,2041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 60.0 mm Nylon Natural

423034000002

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F025

Fiyat Aralığı
2,2102 TL - 1,7902 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F008

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G012

Fiyat Aralığı
2,6924 TL - 2,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G070

Fiyat Aralığı
5,2563 TL - 4,2578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080G040

Fiyat Aralığı
3,4123 TL - 2,7639 TL

Stok Seviyeleri
2436 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.45 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G060

Fiyat Aralığı
4,0506 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
5470 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G004

Fiyat Aralığı
3,3931 TL - 2,8922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk