Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,4036 TL - 110,7883 TL | 1350 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 79,4405 TL - 120,5236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 198 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 200 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 3404 Stokta |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9814 TL - 6,9814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2431 TL - 8,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 5500 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 7266 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 137,9461 TL - 137,9461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 29,0113 TL - 50,8185 TL | 75 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 17138 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş