Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,9178 TL - 1,9178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1293 TL - 1,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,7843 TL - 2,7843 TL 177248 Stokta
M2.5
10.0 mm
Oluklu Baş
1,9661 TL - 1,9661 TL 144864 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
9,3996 TL - 9,3996 TL 5688 Stokta
M4
30.0 mm
Oluklu Baş
12,722 TL - 12,722 TL 15436 Stokta
M10
40.0 mm
Oluklu Baş
11,5656 TL - 11,5656 TL 2323 Stokta
M12
40.0 mm
Oluklu Baş
2,8816 TL - 2,8816 TL 361000 Stokta
M2
5.0 mm
Oluklu Baş
7,1075 TL - 7,1075 TL 28500 Stokta
M8
70.0 mm
Oluklu Baş
4,5463 TL - 4,5463 TL 119924 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
3,7092 TL - 3,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
Oluklu Baş
5,5394 TL - 5,5394 TL 19000 Stokta
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
8,506 TL - 8,506 TL 40290 Stokta
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
6,298 TL - 6,298 TL 37572 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
6,0456 TL - 6,0456 TL 52500 Stokta
M8
50.0 mm
Oluklu Baş
29,4397 TL - 29,4397 TL 7300 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
2,5214 TL - 2,5214 TL 14000 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
12,722 TL - 12,722 TL 262800 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
5,7196 TL - 5,7196 TL 33915 Stokta
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
7,2338 TL - 7,2338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011350000VR

Fiyat Aralığı
1,9178 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011310000VR

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011460000VR

Fiyat Aralığı
2,7843 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
177248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010220300VR

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
144864 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Doğal renk

0010240500VR

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
5688 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10x1.5 mm 40.0 mm PP Doğal renk

0010890300VR

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
15436 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M12 40.0 mm Nylon Natural

0011020000VR

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
2323 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010020000VR

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
361000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 70.0 mm Nylon Natural

0011480000VR

Fiyat Aralığı
7,1075 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010530000VR

Fiyat Aralığı
4,5463 TL - 4,5463 TL

Stok Seviyeleri
119924 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010700000VR

Fiyat Aralığı
3,7092 TL - 3,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010720000VR

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm PP Doğal renk

0010730300VR

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
40290 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm PA Natural

0010860000VR

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
37572 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010740000VR

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Black

0010860001VR

Fiyat Aralığı
29,4397 TL - 29,4397 TL

Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010650000VR

Fiyat Aralığı
2,5214 TL - 2,5214 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Black

0010680001VR

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
262800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010690300VR

Fiyat Aralığı
5,7196 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
33915 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 35.0 mm PP Doğal renk

0010710300VR

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk