These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 248482 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2431 TL - 8,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 1628 Stokta |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9814 TL - 6,9814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 750 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,1308 TL - 5,1308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9814 TL - 6,9814 TL | 234 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 32243 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 2941 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 1250 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 10340 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,1999 TL - 9,1999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 23750 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 79,4405 TL - 120,5236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin