Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2425 TL - 4,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | 16000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0711 TL - 6,2604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6027 TL - 1,9787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9743 TL - 3,6719 TL | 997 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1836 TL - 2,6957 TL | 700 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,1685 TL - 6,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 10030 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | 28000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 17000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin