Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 85000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 76000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,658 TL - 3,2815 TL | 18000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,8004 TL - 8,8004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 62,5983 TL - 101,0529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 154,6635 TL - 154,6635 TL | 25 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4674 TL - 5,4674 TL | 74 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 248 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1293 TL - 1,1293 TL | 255000 Stokta |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 221560 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 5750 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,1692 TL - 12,1692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4241 TL - 2,4241 TL | 19080 Stokta |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8816 TL - 2,8816 TL | 361000 Stokta |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3726 TL - 1,3726 TL | 5040 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 15705 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş