Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1378 TL - 1,4047 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 85000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 76000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,658 TL - 3,2815 TL | 18000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 1000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 342000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | 20970 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1677 TL - 1,4417 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,6952 TL - 8,6952 TL | 1250 Stokta |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 250 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,1986 TL - 10,1986 TL | 1500 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 400 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 22,921 TL - 22,921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 600 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 22,921 TL - 22,921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 79,2769 TL - 79,2769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş