These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8719 TL - 2,8719 TL | 62566 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6152 TL - 1,9941 TL | 2000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3132 TL - 1,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3775 TL - 1,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1836 TL - 2,6957 TL | 700 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,8004 TL - 8,8004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 646 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9814 TL - 6,9814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2431 TL - 8,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 3040 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin