Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6702 TL - 2,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,658 TL - 3,2815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1328 TL - 2,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3168 TL - 1,6256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | 8000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin