Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,181 TL - 2,6924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0659 TL - 2,5504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9648 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3775 TL - 1,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3711 TL - 2,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7955 TL - 2,2167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0851 TL - 1,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş