Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7648 TL - 2,7648 TL | 19248 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,2613 TL - 3,2613 TL | 32005 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | 19900 Stokta |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
70,8734 TL - 145,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | 90 Stokta |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
130,7964 TL - 130,7964 TL | 25 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
113,5532 TL - 113,5532 TL | 485 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,6569 TL - 51,7921 TL | 8340 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,6569 TL - 51,7921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,6569 TL - 51,7921 TL | 5888 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
97,0459 TL - 97,0459 TL | 4709 Stokta |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | 900 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | 4725 Stokta |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
47,2164 TL - 89,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
186,3112 TL - 186,3112 TL | 10 Stokta |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
211,3351 TL - 211,3351 TL | 50 Stokta |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
186,3112 TL - 186,3112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9358 TL - 4,9358 TL | 25000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin