Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5432 TL - 3,5432 TL | 4750 Stokta |
M4
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,465 TL - 7,465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,618 TL - 2,618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5935 TL - 5,5935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | 4750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7722 TL - 5,7722 TL | 156320 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3762 TL - 2,3762 TL | 6883 Stokta |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0527 TL - 9,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 707 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,6686 TL - 14,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | 112260 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin