Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | 707 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,2687 TL - 4,2687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,9194 TL - 5,9194 TL | 4250 Stokta |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,3762 TL - 2,3762 TL | 6883 Stokta |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 1750 Stokta |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
14,6686 TL - 14,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 1000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
36,7996 TL - 36,7996 TL | 900 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 16 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,3751 TL - 3,3751 TL | 746 Stokta |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,0737 TL - 9,0737 TL | 123 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | 900 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,3365 TL - 9,3365 TL | 4750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin