Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,3267 TL - 2,3267 TL 6295 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,947 TL - 1,947 TL 50000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL 28847 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
34,7551 TL - 43,1275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
1,947 TL - 1,947 TL 1990 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1125 TL - 2,1125 TL 33300 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 4970 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
PA
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,239 TL - 2,239 TL 584378 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 733 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,4685 TL - 4,4685 TL 248 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL 1135 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 61200 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
107,0343 TL - 107,0343 TL 18658 Stokta
M4
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
186,3112 TL - 186,3112 TL 800 Stokta
M5
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,4369 TL - 4,4369 TL 1000 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,0655 TL - 7,0655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Mild Steel
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 22008 Stokta
M2
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
130,7964 TL - 130,7964 TL 4950 Stokta
M3
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4183 TL - 2,4183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8388 TL - 2,8388 TL 21000 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080170000VR

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
6295 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080080000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080130000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
28847 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Brown

180142570409

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 34,7551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080090000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080220000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
33300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm PA Natural

0080260000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
4970 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080310000VR

Fiyat Aralığı
2,239 TL - 2,239 TL

Stok Seviyeleri
584378 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020670409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
733 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm Mild Steel Natural

342051240952

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm PEEK Light Brown

180051670409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
1135 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm PEEK Light Brown

180040670409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
61200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PEEK Brown

180042070409

Fiyat Aralığı
107,0343 TL - 107,0343 TL

Stok Seviyeleri
18658 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PEEK Brown

180052570409

Fiyat Aralığı
186,3112 TL - 186,3112 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

342051040952

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Mild Steel Natural

342053040952

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm PC Clear

170025000022

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
22008 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PEEK Brown

180032570409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Mild Steel Natural

342030840952

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Mild Steel Natural

342032040952

Fiyat Aralığı
2,8388 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı