Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,5338 TL - 2,5338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4183 TL - 2,4183 TL 26500 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,6683 TL - 4,6683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Mild Steel
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,7419 TL - 4,7419 TL 19494 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 48 Stokta
M2
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
130,7964 TL - 130,7964 TL 8925 Stokta
M3
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
191,1478 TL - 191,1478 TL 1376 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL 25 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,6569 TL - 51,7921 TL 1340000 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
113,5532 TL - 113,5532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,0048 TL - 5,0048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 975 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
211,3351 TL - 211,3351 TL 40 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,947 TL - 1,947 TL 50000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL 28847 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,3267 TL - 2,3267 TL 22648 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1125 TL - 2,1125 TL 33300 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 4970 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
PA
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,239 TL - 2,239 TL 584378 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Mild Steel Natural

342031240952

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Mild Steel Natural

342040840952

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
26500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Mild Steel Natural

342042540952

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Mild Steel Natural

342051640952

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
19494 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm PC Clear

170025000022

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PEEK Brown

180032570409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
8925 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 16.0 mm PEEK Light Brown

180061670409

Fiyat Aralığı
191,1478 TL - 191,1478 TL

Stok Seviyeleri
1376 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm PEEK Light Brown

180051270409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm PEEK Brown

180052070409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm PEEK Light Brown

180030670409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
1340000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PEEK Brown

180032070409

Fiyat Aralığı
113,5532 TL - 113,5532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Mild Steel Natural

342052040952

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020870409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PEEK Light Brown

180061270409

Fiyat Aralığı
211,3351 TL - 211,3351 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080080000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080130000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
28847 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080170000VR

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
22648 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080220000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
33300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm PA Natural

0080260000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
4970 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080310000VR

Fiyat Aralığı
2,239 TL - 2,239 TL

Stok Seviyeleri
584378 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm