| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 2,9303 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.453 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 11.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 4.6 mm |
| Diş Boyutu | M6 |
| Aralık Çapı | 1.0 mm |
| Aralık Çapı | 0.039 in |
| Diş Uzunluğu | 1.181 in |
| Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | N FE 25-121 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin