Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,947 TL - 1,947 TL | 294776 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,947 TL - 1,947 TL | 1990 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 28847 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4241 TL - 2,4241 TL | 256394 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 27809 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 24696 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 4970 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,239 TL - 2,239 TL | 635441 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,0304 TL - 4,0304 TL | 32088 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4338 TL - 2,4338 TL | 285000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,0693 TL - 4,0693 TL | 11000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 212558 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0346 TL - 2,0346 TL | 41457 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 31016 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 39830 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 1690 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,9303 TL - 2,9303 TL | 10895 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 8413 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1125 TL - 2,1125 TL | 33300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli