Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2557 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 91000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,1764 TL - 4,1764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 30360 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 602370 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 91494 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 368360 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 1000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 6295 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 28847 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,947 TL - 1,947 TL | 50000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 8595 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,239 TL - 2,239 TL | 584378 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin