Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 970 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4155 TL - 1,7476 TL | 10000 Stokta |
|
#10-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | 967 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | 94880 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,4568 TL - 5,4568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 4446 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 3750 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 500 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 2259 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 19512 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 8000 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | 500 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin