Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,947 TL - 1,947 TL 294776 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
34,7551 TL - 43,1275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
1,947 TL - 1,947 TL 1990 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL 28847 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4241 TL - 2,4241 TL 256394 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 27809 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2877 TL - 2,2877 TL 24696 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 4970 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,239 TL - 2,239 TL 635441 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,0304 TL - 4,0304 TL 32088 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4338 TL - 2,4338 TL 285000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,0693 TL - 4,0693 TL 11000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1028 TL - 2,1028 TL 212558 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0346 TL - 2,0346 TL 648420 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0444 TL - 2,0444 TL 31016 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1028 TL - 2,1028 TL 39830 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 1690 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,9303 TL - 2,9303 TL 10895 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,3267 TL - 2,3267 TL 8413 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1125 TL - 2,1125 TL 33300 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080080000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
294776 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Brown

180142570409

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 34,7551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080090000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080130000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
28847 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080230000VR

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
256394 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
27809 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080330000VR

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
24696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm Nylon Doğal renk

0080260000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
4970 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon Doğal renk

0080310000VR

Fiyat Aralığı
2,239 TL - 2,239 TL

Stok Seviyeleri
635441 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 40.0 mm Nylon Doğal renk

0080360000VR

Fiyat Aralığı
4,0304 TL - 4,0304 TL

Stok Seviyeleri
32088 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080650000VR

Fiyat Aralığı
2,4338 TL - 2,4338 TL

Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080710000VR

Fiyat Aralığı
4,0693 TL - 4,0693 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080140000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
212558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080180000VR

Fiyat Aralığı
2,0346 TL - 2,0346 TL

Stok Seviyeleri
648420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Nylon Doğal renk

0080120000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
31016 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm Nylon Doğal renk

0080160000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
39830 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm Nylon Doğal renk

0080430000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
1690 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080500000VR

Fiyat Aralığı
2,9303 TL - 2,9303 TL

Stok Seviyeleri
10895 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080170000VR

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
8413 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080220000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
33300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm