Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1764 TL - 4,1764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 54702 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 33898 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 1000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 91494 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 8778 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6529 TL - 2,0403 TL | 2140 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 60000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 54000 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 30360 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 44336 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2557 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 81000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin