Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 2500 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 442500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 9812 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | 350 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,8669 TL - 5,8669 TL | 6890 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,3061 TL - 8,3061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | 3420 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.071 in
1.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,5784 TL - 9,5784 TL | 498 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 46,3676 TL - 46,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,0283 TL - 21,0283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,7793 TL - 8,7793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,9674 TL - 9,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin