Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 43,8194 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 1.8 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.071 in |
Head Height | 0.5 mm |
Head Height | 0.02 in |
Thread Size | M1.2 |
Thread Length | 3.5 mm |
Thread Length | 0.138 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | Reny |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | UL94 HB |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin