Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Seri Kodu: SR5518
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Malzeme | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| 42 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 7125 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| 19 Stokta |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|||
| 56 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 5838 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 1 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 56 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 16 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin