Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
|
Beyaz
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 790 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Beyaz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10,4616 TL - 10,4616 TL | 10200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Beyaz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 6195 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Beyaz
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | 495 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Beyaz
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | 985 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 3,5339 TL - 3,5339 TL | 269739 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 280840 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 460011 | 3,7188 TL - 3,7188 TL | 256201 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 4,2932 TL - 4,2932 TL | 80048 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | 221000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,2932 TL - 4,2932 TL | 101000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,766 TL - 6,766 TL | 235625 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 31104 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,1667 TL - 4,1667 TL | 2496 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 3,4365 TL - 3,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,0164 TL - 4,0164 TL | 417852 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 7,1882 TL - 8,8742 TL | 189000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin