Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 7200 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 16,6568 TL - 16,6568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 21,6266 TL - 21,6266 TL | 3500 Stokta |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 16,7114 TL - 40,9428 TL | 4200 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 40,0491 TL - 56,0688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10,2145 TL - 14,3003 TL | 114000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 24,7779 TL - 34,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 28288 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| PGM-28 | 4,6156 TL - 4,6156 TL | 347600 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 5,4814 TL - 5,4814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 12,8938 TL - 18,0513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 19,9234 TL - 27,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 297840 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 6,1527 TL - 6,1527 TL | 273030 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | 308000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,1667 TL - 4,1667 TL | 2496 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,5616 TL - 6,5616 TL | 2000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 19776 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,2932 TL - 4,2932 TL | 101000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin