Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
2,4721 TL - 2,4721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
13,4581 TL - 13,4581 TL 7961 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,7032 TL - 4,173 TL 140000 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
2,1133 TL - 5,1777 TL 110000 Stokta
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
4,3423 TL - 10,6388 TL 4170 Stokta
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
4,1111 TL - 10,0721 TL 64349 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
6,2559 TL - 15,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
3,2909 TL - 8,0629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
10,5141 TL - 23,772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
5,7196 TL - 14,0133 TL 71000 Stokta
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,5654 TL - 6,2854 TL 5000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 63000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 28000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
13,6685 TL - 33,4877 TL 30800 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
3,6379 TL - 8,9128 TL 42000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 26994 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
8,8634 TL - 21,7153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
8,8634 TL - 21,7153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,3341 TL - 5,7187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
  • / 3
Körleme Tapası 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-3

Fiyat Aralığı
2,4721 TL - 2,4721 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 57.5 mm PVC Siyah

10320

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
7961 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 14.5 mm PVC Siyah

10832

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm PVC Siyah

10912

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

11321

Fiyat Aralığı
10,6388 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
4170 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10678

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
64349 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

11148

Fiyat Aralığı
15,327 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

12914

Fiyat Aralığı
8,0629 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Körleme Tapası 30.0 mm TPR Siyah

15164

Fiyat Aralığı
23,772 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Körleme Tapası 30.0 mm PVC Siyah

11027

Fiyat Aralığı
14,0133 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502

Fiyat Aralığı
6,2854 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15160

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11239

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 38.2 mm TPR Siyah

15170

Fiyat Aralığı
33,4877 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 18.7 mm TPR Siyah

15157

Fiyat Aralığı
8,9128 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15161

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
26994 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15166

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15165

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

10902

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 17.0 mm PVC Siyah

10768

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm