| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,173 TL |
| 5000 - 9999 | 2,3846 TL |
| 10000 + | 1,7032 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 10.6 mm |
|---|---|
| d1 | 0.417 in |
| h | 0.8 mm |
| h | 0.031 in |
| D | 14.5 mm |
| D | 0.571 in |
| H | 4.0 mm |
| H | 0.157 in |
| d2 | 8.0 mm |
| d2 | 0.315 in |
| Malzeme | PVC |
| Renk | Siyah |
| Bağlantı Biçimi | Push Fit |
| Kafa Biçimi | Domed |
| Delik Tipi | Yuvarlak Delik |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin