Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
2,1658 TL - 5,3064 TL 448500 Stokta
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2
3,0911 TL - 7,5733 TL 272600 Stokta
24.7 mm
32.0 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
19.0 mm
2
1,0472 TL - 2,5657 TL 3050000 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.5 mm
9.5 mm
2
8,6005 TL - 21,0714 TL 182800 Stokta
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
25.1 mm
2
29,0191 TL - 29,0191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
106.7 mm
113.3 mm
111.7 mm
107.4 mm
107.4 mm
28.6 mm
2
5,0257 TL - 5,0257 TL 83628 Stokta
44.1 mm
49.8 mm
46.7 mm
42.8 mm
45.7 mm
18.4 mm
2
11,7759 TL - 11,7759 TL 151334 Stokta
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2
31,5426 TL - 31,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
3,5327 TL - 8,6553 TL 342000 Stokta
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2
2,0186 TL - 4,9457 TL 143650 Stokta
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2
3,9007 TL - 9,5568 TL 69426 Stokta
33.3 mm
38.1 mm
34.4 mm
31.4 mm
32.8 mm
9.5 mm
2
18,8203 TL - 46,1098 TL 2250 Stokta
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
4,7629 TL - 11,6692 TL 46350 Stokta
38.6 mm
44.5 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
12.7 mm
2
31,9631 TL - 78,3096 TL 23760 Stokta
98.0 mm
107.2 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
24.7 mm
2
5,257 TL - 12,8797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
2,639 TL - 6,4657 TL 300900 Stokta
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 167200 Stokta
17.2 mm
24.2 mm
20.2 mm
15.5 mm
18.0 mm
18.0 mm
2
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2
5,951 TL - 5,951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2
1,4298 TL - 3,5032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 17.5 mm 20.1 mm Kırmızı

110198

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
448500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 24.7 mm 27.7 mm Kırmızı

10732

Fiyat Aralığı
7,5733 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
272600 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 4.4 mm 6.1 mm Kırmızı

10991

Fiyat Aralığı
2,5657 TL - 1,0472 TL

Stok Seviyeleri
3050000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 53.5 mm 57.0 mm Kırmızı

11047

Fiyat Aralığı
21,0714 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
182800 Stokta
Özellikler
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 106.7 mm 111.7 mm Kırmızı

10771

Fiyat Aralığı
29,0191 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    113.3 mm
  • d1
    106.7 mm
  • d2
    111.7 mm
  • d3
    107.4 mm
  • d4
    107.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 44.1 mm 46.7 mm Kırmızı

10812

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
83628 Stokta
Özellikler
  • D
    49.8 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    46.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    45.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 55.0 mm 61.0 mm Kırmızı

10616

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
151334 Stokta
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Kırmızı

10837

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 33.9 mm 37.3 mm Kırmızı

10838

Fiyat Aralığı
8,6553 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 17.1 mm 19.4 mm Kırmızı

110197

Fiyat Aralığı
4,9457 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
143650 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 33.3 mm 34.4 mm Kırmızı

11167

Fiyat Aralığı
9,5568 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
69426 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    32.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in Kırmızı

110785

Fiyat Aralığı
46,1098 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 38.6 mm 40.6 mm Kırmızı

11115

Fiyat Aralığı
11,6692 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
46350 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 98.0 mm 102.0 mm Kırmızı

12199

Fiyat Aralığı
78,3096 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
23760 Stokta
Özellikler
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 31.1 mm 34.3 mm Kırmızı

12568

Fiyat Aralığı
12,8797 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 22.7 mm 24.9 mm Kırmızı

12426

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
300900 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 17.2 mm 20.2 mm Kırmızı

12197

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
167200 Stokta
Özellikler
  • D
    24.2 mm
  • d1
    17.2 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 55.4 mm 58.8 mm Kırmızı

11168

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 42.5 mm 44.8 mm Kırmızı

11172

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 11.3 mm 12.9 mm Kırmızı

12422

Fiyat Aralığı
3,5032 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.3 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    10.9 mm