Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5401 TL - 33,5401 TL | 45600 Stokta |
3.866 in
98.2 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.067 in
103.3 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 3000 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 298400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| 7,2442 TL - 7,2442 TL | 94302 Stokta |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8747 TL - 2,143 TL | 7000 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 10491 | 4,4055 TL - 4,4055 TL | 205108 Stokta |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
|
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 122080 Stokta |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 2251920 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
||
| 4,0164 TL - 9,8402 TL | 29700 Stokta |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| 45,7367 TL - 112,055 TL | 45900 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2
|
||
| 0,921 TL - 2,2565 TL | 1024000 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 9684 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 40,5847 TL - 40,5847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 33920 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
2
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 17493 Stokta |
3.469 in
88.1 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
3.35 in
85.1 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 1,0252 TL - 2,5116 TL | 266000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9589 TL - 2,3493 TL | 7500 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 193800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin