Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
15,4558 TL - 15,4558 TL 38318 Stokta
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
1,6402 TL - 4,0185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
2
29,4397 TL - 72,1272 TL 6460 Stokta
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
8,1169 TL - 19,8863 TL 25500 Stokta
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2
1,5141 TL - 3,7094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
1,7032 TL - 4,173 TL 48600 Stokta
16.6 mm
21.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
13.0 mm
2
1,0619 TL - 2,6018 TL 57000 Stokta
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2
74,6507 TL - 182,8943 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
156.0 mm
167.3 mm
162.3 mm
151.8 mm
158.8 mm
36.7 mm
2
5,972 TL - 14,6316 TL 2550 Stokta
45.9 mm
50.8 mm
46.3 mm
44.3 mm
45.0 mm
9.5 mm
2
0,879 TL - 2,1535 TL 1554000 Stokta
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2
1,2722 TL - 3,1168 TL 30000 Stokta
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2
4,6788 TL - 4,6788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
15,1404 TL - 15,1404 TL 338400 Stokta
64.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
62.1 mm
65.6 mm
15.8 mm
2
16,5072 TL - 16,5072 TL 132682 Stokta
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
252,6558 TL - 252,6558 TL 1392 Stokta
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
55,8303 TL - 136,7842 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2
26,8111 TL - 65,6872 TL 33600 Stokta
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
35,9585 TL - 88,0984 TL 72000 Stokta
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2
4,0164 TL - 9,8402 TL 29700 Stokta
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.8 mm
32.8 mm
19.0 mm
2
45,7367 TL - 112,055 TL 45900 Stokta
152.0 mm
153.4 mm
152.0 mm
152.0 mm
32.5 mm
2
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Kırmızı

11171

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
38318 Stokta
Özellikler
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 14.9 mm 16.4 mm Kırmızı

12481

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.9 mm
  • d2
    16.4 mm
  • d3
    13.5 mm
  • d4
    14.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 94.5 mm 100.6 mm Kırmızı

12573

Fiyat Aralığı
72,1272 TL - 29,4397 TL

Stok Seviyeleri
6460 Stokta
Özellikler
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 47.2 mm 51.9 mm Kırmızı

12430

Fiyat Aralığı
19,8863 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 12.5 mm 14.0 mm Kırmızı

12563

Fiyat Aralığı
3,7094 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 16.6 mm 18.5 mm Kırmızı

12196

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
48600 Stokta
Özellikler
  • D
    21.9 mm
  • d1
    16.6 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    16.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 5.6 mm 7.0 mm Kırmızı

12419

Fiyat Aralığı
2,6018 TL - 1,0619 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 156.0 mm 162.3 mm Kırmızı

12577

Fiyat Aralığı
182,8943 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    167.3 mm
  • d1
    156.0 mm
  • d2
    162.3 mm
  • d3
    151.8 mm
  • d4
    158.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 45.9 mm 46.3 mm Kırmızı

10439

Fiyat Aralığı
14,6316 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • D
    50.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    46.3 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    45.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 7.7 mm 9.1 mm Kırmızı

10549

Fiyat Aralığı
2,1535 TL - 0,879 TL

Stok Seviyeleri
1554000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 14.2 mm 16.0 mm Kırmızı

10342

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 41.4 mm 44.8 mm Kırmızı

10252

Fiyat Aralığı
4,6788 TL - 4,6788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 64.5 mm 67.3 mm Kırmızı

10399

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • D
    70.6 mm
  • d1
    64.5 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    62.1 mm
  • d4
    65.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 63.3 mm 69.8 mm Kırmızı

10292

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
132682 Stokta
Özellikler
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 303.0 mm 319.0 mm Blue

133

Fiyat Aralığı
252,6558 TL - 252,6558 TL

Stok Seviyeleri
1392 Stokta
Özellikler
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 186.4 mm 194.3 mm Blue

112

Fiyat Aralığı
136,7842 TL - 55,8303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    184.4 mm
  • d4
    192.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 93.3 mm 96.5 mm Blue

90

Fiyat Aralığı
65,6872 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 124.7 mm 129.3 mm Blue 2

1100

Fiyat Aralığı
88,0984 TL - 35,9585 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    139.70 mm
  • d1
    124.7 mm
  • d2
    129.3 mm
  • d3
    127.2 mm
  • d4
    122.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 31.1 mm 34.4 mm Kırmızı

10154

Fiyat Aralığı
9,8402 TL - 4,0164 TL

Stok Seviyeleri
29700 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 152.0 mm 153.4 mm Siyah

FPL-6

Fiyat Aralığı
112,055 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
45900 Stokta
Özellikler
  • d1
    152.0 mm
  • d2
    153.4 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    152.0 mm
  • h
    32.5 mm