Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
29,8602 TL - 73,1576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
109.0 mm
123.0 mm
113.0 mm
106.0 mm
111.0 mm
27.0 mm
2
2,2184 TL - 5,4353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
11.7 mm
8.5 mm
2.5 mm
5.7 mm
22.5 mm
2
0,6581 TL - 1,6125 TL 931000 Stokta
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
12.1 mm
11.2 mm
1
26,8879 TL - 65,8754 TL 280 Stokta
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
31.0 mm
2
2,597 TL - 2,597 TL 2500 Stokta
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
2,8914 TL - 2,8914 TL 251946 Stokta
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
7,1391 TL - 7,1391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
32,5939 TL - 32,5939 TL 1007 Stokta
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
44,5801 TL - 44,5801 TL 32186 Stokta
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
59,0897 TL - 59,0897 TL 52200 Stokta
124.0 mm
128.2 mm
128.2 mm
121.8 mm
126.0 mm
24.5 mm
2
35,643 TL - 35,643 TL 491 Stokta
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
15,2455 TL - 15,2455 TL 33174 Stokta
45.2 mm
49.0 mm
49.0 mm
43.4 mm
47.5 mm
25.6 mm
2
2,6601 TL - 2,6601 TL 77500 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.2 mm
9.8 mm
4
2,8914 TL - 2,8914 TL 10914 Stokta
10.5 mm
12.2 mm
12.2 mm
9.0 mm
10.8 mm
10.0 mm
4
2,6706 TL - 6,543 TL 20000 Stokta
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
10.3 mm
3
1,0753 TL - 1,0753 TL 57930 Stokta
9.9 mm
15.9 mm
11.6 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
1
0,8449 TL - 2,2271 TL 255968 Stokta
14.5 mm
21.4 mm
16.7 mm
13.0 mm
15.1 mm
12.7 mm
1
7,3374 TL - 17,9768 TL 69120 Stokta
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.4 mm
1
6,0709 TL - 14,8737 TL 435043 Stokta
48.5 mm
60.0 mm
52.5 mm
46.5 mm
50.5 mm
19.5 mm
1
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm Kırmızı

462570

Fiyat Aralığı
73,1576 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    123.0 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • d3
    106.0 mm
  • d4
    111.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 4.7 mm 8.5 mm Kırmızı

50222

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.7 mm
  • d1
    4.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    2.5 mm
  • d4
    5.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 13.6 mm 15.3 mm Sarı

100021

Fiyat Aralığı
1,6125 TL - 0,6581 TL

Stok Seviyeleri
931000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    12.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 3.799 in 4.016 in Kırmızı

462569

Fiyat Aralığı
65,8754 TL - 26,8879 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

004003000503

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

004013300503

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
251946 Stokta
Özellikler
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

004025000503

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

004031800503

Fiyat Aralığı
7,1391 TL - 7,1391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

004079000503

Fiyat Aralığı
32,5939 TL - 32,5939 TL

Stok Seviyeleri
1007 Stokta
Özellikler
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    77.2 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

004109000503

Fiyat Aralığı
44,5801 TL - 44,5801 TL

Stok Seviyeleri
32186 Stokta
Özellikler
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tapered Cap & Plug 126.0 mm 24.5 mm LDPE Red

004124000503

Fiyat Aralığı
59,0897 TL - 59,0897 TL

Stok Seviyeleri
52200 Stokta
Özellikler
  • D
    128.2 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.2 mm
  • d3
    121.8 mm
  • d4
    126.0 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

004083500503

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tapered Cap & Plug 47.5 mm 25.6 mm LDPE Red

004045200503

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
33174 Stokta
Özellikler
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.4 mm
  • d4
    47.5 mm
Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

004004000503

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
77500 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.5 mm
  • d3
    2.7 mm
  • d4
    4.2 mm
Tapered Cap & Plug 10.8 mm 10.0 mm LDPE Red

004010500503

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
10914 Stokta
Özellikler
  • D
    12.2 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 2.9 mm 4.6 mm Blue

1

Fiyat Aralığı
6,543 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 9.9 mm 11.6 mm Clear

2105000

Fiyat Aralığı
1,0753 TL - 1,0753 TL

Stok Seviyeleri
57930 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.6 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 14.5 mm 16.7 mm Clear

2111000

Fiyat Aralığı
2,2271 TL - 0,8449 TL

Stok Seviyeleri
255968 Stokta
Özellikler
  • D
    21.4 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    16.7 mm
  • d3
    13.0 mm
  • d4
    15.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 52.0 mm 56.0 mm Clear

2153000

Fiyat Aralığı
17,9768 TL - 7,3374 TL

Stok Seviyeleri
69120 Stokta
Özellikler
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 48.5 mm 52.5 mm Clear

2131000

Fiyat Aralığı
14,8737 TL - 6,0709 TL

Stok Seviyeleri
435043 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.5 mm
  • d4
    50.5 mm