Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
2,6406 TL - 4,1076 TL 99 Stokta
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
1,3572 TL - 2,1112 TL 1827 Stokta
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
1,2037 TL - 1,8725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Kırmızı

20595715

Fiyat Aralığı
4,1076 TL - 2,6406 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Kırmızı

20595708

Fiyat Aralığı
2,1112 TL - 1,3572 TL

Stok Seviyeleri
1827 Stokta
Özellikler
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Kırmızı

20595692

Fiyat Aralığı
1,8725 TL - 1,2037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm