Menü Arama

LDPE Konik Kapak ve Tapa 14.7 mm 16.9 mm Red 2

Geniş Flanşlı Konik Kapak ve Tapa, taşıma yüzeylerinde parçaya daha fazla güç verir ve tapanın kazayla delikten aşağı çekilmesini önler. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595692

107756 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 - 5999 1,8725 TL
6000 - 29999 1,3375 TL
30000 + 1,2037 TL
Standart paket: 6000

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

1.123,50 TL

600 x 1,8725 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
D 25.4 mm
h 12.7 mm
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin