Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
2,5234 TL - 6,1823 TL 4870 Stokta
13.2 mm
11.3 mm
29.0 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4
8,8634 TL - 21,7153 TL 10080 Stokta
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
5,972 TL - 14,6316 TL 4500 Stokta
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
17,3484 TL - 42,5036 TL 1800 Stokta
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
14,825 TL - 36,3212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
9,951 TL - 24,3799 TL 7650 Stokta
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
7,0483 TL - 9,8677 TL 70300 Stokta
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
2,119 TL - 3,2635 TL 1534500 Stokta
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
2,3447 TL - 5,7444 TL 190000 Stokta
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
4,2863 TL - 6,6011 TL 96390 Stokta
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
2,5131 TL - 3,8699 TL 33000 Stokta
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
2,9071 TL - 4,4771 TL 756000 Stokta
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
2,9544 TL - 7,2383 TL 161500 Stokta
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
2,3341 TL - 5,7187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
8,937 TL - 21,8957 TL 29700 Stokta
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
7,3284 TL - 17,9544 TL 5310 Stokta
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
2,4419 TL - 3,7608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
4,0453 TL - 9,9111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
3,6952 TL - 5,6907 TL 205200 Stokta
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 11.3 mm 13.2 mm Kırmızı

10420

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
4870 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • D
    29.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 39.6 mm 42.7 mm Blue

60235

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
10080 Stokta
Özellikler
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Kırmızı

18357

Fiyat Aralığı
14,6316 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 55.0 mm 61.0 mm Kırmızı

18373

Fiyat Aralığı
42,5036 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Kırmızı

18368

Fiyat Aralığı
36,3212 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Mavi

18365

Fiyat Aralığı
24,3799 TL - 9,951 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Kırmızı

18360

Fiyat Aralığı
9,8677 TL - 7,0483 TL

Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 4.39 mm 6.1 mm Mavi

LF2A

Fiyat Aralığı
3,2635 TL - 2,119 TL

Stok Seviyeleri
1534500 Stokta
Özellikler
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Kırmızı

12433

Fiyat Aralığı
5,7444 TL - 2,3447 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Mavi

LF23XA

Fiyat Aralığı
6,6011 TL - 4,2863 TL

Stok Seviyeleri
96390 Stokta
Özellikler
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 9.3 mm 10.6 mm Blue

LF-6

Fiyat Aralığı
3,8699 TL - 2,5131 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Konik Kapak ve Tapa 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Mavi

LF9A

Fiyat Aralığı
4,4771 TL - 2,9071 TL

Stok Seviyeleri
756000 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Kırmızı

12435

Fiyat Aralığı
7,2383 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
161500 Stokta
Özellikler
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Kırmızı

18349

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Kırmızı

12439

Fiyat Aralığı
21,8957 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
29700 Stokta
Özellikler
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Kırmızı

12437

Fiyat Aralığı
17,9544 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
5310 Stokta
Özellikler
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 7.6 mm 9.3 mm Kırmızı

12432

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blue

LF-3

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 2,4419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 21.9 mm 25.0 mm Kırmızı

12436

Fiyat Aralığı
9,9111 TL - 4,0453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Mavi

LF18A

Fiyat Aralığı
5,6907 TL - 3,6952 TL

Stok Seviyeleri
205200 Stokta
Özellikler
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm